??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036738 - DP PS-6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036738
Artikelnummer des Herstellers
3036738
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
Herstellertypbezeichnung
DP PS-6
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918818982
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Farbe
rot
Höhe
22.3 mm
Nettogewicht
0.002 kg
min. Dicke
6.200 mm
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
Rastbar vorhanden
Nein
GTIN
4017918818982
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
Herstellerprodukttyp
DP PS-6
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen