??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036042 - ST 2,5-3L
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036042
Artikelnummer des Herstellers
3036042
Kurzbeschreibung
Mehrstockklemme
Langbeschreibung
Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
ST 2,5-3L
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918876173
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
Bemessungsstrom
20 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
99.500 mm
Farbe
grau
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.018 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
GTIN
4017918876173
Herstellerproduktbezeichnung
Mehrstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
ST 2,5-3L
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3036042
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen