??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3035975 - PAI-4-FIX-5/6 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3035975
Product number of the Manufacturer
3035975
Description short
Adattatore di prova
Description long
Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, numero poli: 1, colore: blu
Manufacturer Type Description
PAI-4-FIX-5/6 BU
Preview
net weight
0.001 kg
Pole number
1
Design of electrical connection
Plug-in connection
tackable possible
No
GTIN
4046356520676
Manufacturer product designation
Adattatore di prova
Manufacturer product description
4 mm test adapter, for terminal blocks with 5.2 mm and 6.2 mm pitch
Product type
PAI-4-FIX-5/6 BU
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356520676
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD