??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3035519 - STTB 2,5-BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3035519
Artikelnummer des Herstellers
3035519
Kurzbeschreibung
Doppelstock-Zugfederklemme
Langbeschreibung
Doppelstock-Zugfederklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
STTB 2,5-BE
Produktbild
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
22 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
Bemessungsstrom
22 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
47.500 mm
Farbe
grau
Länge
67.500 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.011 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
GTIN
4046356327206
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstock-Zugfederklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstock-Zugfederklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
STTB 2,5-BE
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356327206
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen