??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3032787 - PAI-4-FIX BN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3032787
Artikelnummer des Herstellers
3032787
Kurzbeschreibung
Prüfadapter
Langbeschreibung
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: braun
Herstellertypbezeichnung
PAI-4-FIX BN
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356345477
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nettogewicht
0.002165 kg
Polzahl
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
anreihbar möglich
Nein
GTIN
4046356345477
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfadapter
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: braun
Herstellerprodukttyp
PAI-4-FIX BN
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen