??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3032376 - FBS 1/4-8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3032376
Product number of the Manufacturer
3032376
Description short
Pont enfichable
Description long
Pont enfichable, pas: 8,2 mm, brochage: 1, 4, coloris: rouge
Manufacturer Type Description
FBS 1/4-8
Preview
GTIN-Code
4046356302562
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
red
Type de montage
plug-in
poids net
0.006 kg
dimensions de la trame
8.200 mm
avec isolant
Yes
Nombre de bornes pontées
4
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4046356302562
Manufacturer product designation
Pont enfichable
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 8,2 mm, brochage: 1, 4, coloris: rouge
Product type
FBS 1/4-8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés