??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3032266 - FBS 5-6 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3032266
Artikelnummer des Herstellers
3032266
Kurzbeschreibung
Steckbrücke
Langbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
FBS 5-6 GY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918982041
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Farbe
grau
Montageart
stecken
Nettogewicht
0.004764 kg
Rastermaß
6.200 mm
Isolation vorhanden
Ja
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
Berührungsschutz vorhanden
Nein
GTIN
4017918982041
Herstellerproduktbezeichnung
Steckbrücke
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
FBS 5-6 GY
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen