??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3030886 - RB ST 16-(2,5/4)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3030886
Product number of the Manufacturer
3030886
Description short
Ponticello di riduzione
Description long
Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, numero poli: 2, lunghezza: 37 mm, colore: rosso
Manufacturer Type Description
RB ST 16-(2,5/4)
article view
GTIN-Code
4017918821067
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
colore
red
tipo di montaggio
plug-in
Mass
0.006 kg
Grid dimensions
11 mm
esecuzione
Reduction connector
isolamento presente (S/N)
Yes
quantità di morsetti cavallottati
2
shock-hazard protection present
No
codice EAN
4017918821067
Manufacturer product designation
Ponticello di riduzione
Manufacturer product description
Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, numero poli: 2, lunghezza: 37 mm, colore: rosso
Product type
RB ST 16-(2,5/4)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD