??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3030860 - RB ST 6-(2,5/4)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3030860
Product number of the Manufacturer
3030860
Description short
Pont réducteur
Description long
Pont réducteur, pas: 9 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 30 mm, coloris: rouge
Manufacturer Type Description
RB ST 6-(2,5/4)
Preview
GTIN-Code
4017918819248
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
red
Type de montage
plug-in
poids net
0.0036 kg
dimensions de la trame
9 mm
type
Reduction connector
avec isolant
No
Nombre de bornes pontées
2
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4017918819248
Manufacturer product designation
Pont réducteur
Manufacturer product description
Pont réducteur, pas: 9 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 30 mm, coloris: rouge
Product type
RB ST 6-(2,5/4)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés