??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3022218 - CLIPFIX 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3022218
Artikelnummer des Herstellers
3022218
Kurzbeschreibung
Endhalter
Langbeschreibung
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
CLIPFIX 35
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918156541
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Breite des Rastermaßes
9.500 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
35.500 mm
Farbe
grau
Länge
55.600 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.0051 kg
Werkstoff
Polyamid (PA)
Ausführung der Verriegelung
schraublos
GTIN
4017918156541
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
Herstellerproduktbeschreibung
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
CLIPFIX 35
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen