AGRU 30302016021 End Cap short spigot PVDF natural 160X7.7 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/302.prj},{NB=AGRU_30302016021_End Cap_short spigot_PVDF natural_160X7.7 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30302016021},{M=30302016021},{BILDCODE=302},{WEIGHT=0.855},{DIMENSIONLANG=160X7.7 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=160},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=160.000},{S=7.700},{S1=20.000},{L=35.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
302 - End Cap
Bill of material
AGRU_30302016021_End Cap_short spigot_PVDF natural_160X7.7 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30302016021
30302016021
Article number
30302016021
30302016021
Image Code
302
Weight
0.855
0.855
kg
Dimension long
160X7.7 SDR21 ISO S-10
160X7.7 SDR21 ISO S-10
Dimension short
160
160
Description 1
End Cap
Description 2
short spigot
Material
PVDF natural
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
S
7.700
7.700
mm
S1
20.000
mm
Dimension L
35.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성