??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3009306 - EB 4-18
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3009306
Artikelnummer des Herstellers
3009306
Kurzbeschreibung
Einlegebrücke
Langbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Farbe: hellgrau
Herstellertypbezeichnung
EB 4-18
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356936620
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
102
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Farbe
hellgrau
Montageart
schraubbar
Nettogewicht
0.015 kg
Rastermaß
17.800 mm
Ausführung
Einlegebrücker
Isolation vorhanden
Ja
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Berührungsschutz vorhanden
Nein
GTIN
4046356936620
Herstellerproduktbezeichnung
Einlegebrücke
Herstellerproduktbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Farbe: hellgrau
Herstellerprodukttyp
EB 4-18
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen