??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3009299 - EB 56-18
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3009299
Product number of the Manufacturer
3009299
Description short
Peigne de liaison
Description long
Peigne de liaison, pas: 18 mm, coloris: gris
Manufacturer Type Description
EB 56-18
Preview
GTIN-Code
4017918091767
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
Grey
Type de montage
screwable
poids net
0.260 kg
dimensions de la trame
18 mm
type
insert bridge
avec isolant
Yes
Nombre de bornes pontées
56
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4017918091767
Manufacturer product designation
Peigne de liaison
Manufacturer product description
Peigne de liaison, pas: 18 mm, coloris: gris
Product type
EB 56-18
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés