피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 3004171
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Fuse terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/16/3004171.prj},{NB=3004171},{MANUID=3004171},{BAH005=500},{BAC740=0.500},{AAP530=1},{AAB937=0.500},{AAS575=2.430},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=10.200},{BAC476=65.500},{BAA018=79},{AAF040=0.032},{BAC676=16},{AAB787=10},{AAB940=0.500},{BAC677=16},{BAC739=0.500},{AAB789=4},{AAO663=4017918090685},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369095},{AAO676=3004171},{DESCSHORT=Fuse modular terminal block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3004171 - UK 6,3-HESI
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3004171
Product number of the Manufacturer
3004171
Short Description
Fuse modular terminal block
Long Description
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 6,3 x 32, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.5 mm²- 16 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black
Manufacturer Type Description
UK 6,3-HESI
Preview
rated voltage
500
V
Min. line cross section, rigid
0.500
mm^2
Number of levels
1
Combustibility class
V0
Closing plate required
No
material of insulation
Polyamide
Connection type
Screw connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500
mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430
W
Min. operating temperature
-60
°C
Max. operating temperature
105
°C
Width of spacing
10.200
mm
height at lowest possible mounting
65.500
mm
color
Black
length
79
mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
net weight
0.032
kg
Max. line cross section, flexible
16
mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10
mm^2
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500
mm^2
Max. line cross section, rigid
16
mm^2
Min. line cross section, flexible
0.500
mm^2
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4
mm^2
Design
swiveling
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
GTIN
4017918090685
Manufacturer product designation
Fuse modular terminal block
Manufacturer product description
Fuse terminal block for cartridge fuse insert, cross section: 0.5 - 16 mm², AWG: 26 - 8, width: 10.2 mm, color: black
Product type
UK 6,3-HESI
GLN of manufacturer
4063151
International product number
4017918090685
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369095
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성