??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3002973 - PTFIX 6X1,5-NS15A VT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3002973
Product number of the Manufacturer
3002973
Description short
Blocco distributore
Description long
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: viola
Manufacturer Type Description
PTFIX 6X1,5-NS15A VT
article view
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
105 °C
length
21.600 mm
GTIN-Code
4055626433813
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
tensione dimensionata
500 V
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
rated current
17.500 A
quantità di posizioni morsetto per piano
6
quantità di piani
1
classe di infiammabilità
V0
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
piastra terminale richiesta (S/N)
No
materiale isolante
Polyamide
esecuzione del collegamento
Push-in connection
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
larghezza della misura reticolare
12.500 mm
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
21.600 mm
colore
violet
tipo di montaggio
Top-hat rail TH15
Mass
0.0063 kg
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
max. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
codice EAN
4055626433813
Manufacturer product designation
Blocco distributore
Manufacturer product description
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: viola
Product type
PTFIX 6X1,5-NS15A VT
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3002973
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD