??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3002611 - PT 4-L/HESILED 60 (5X20)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3002611
Artikelnummer des Herstellers
3002611
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
PT 4-L/HESILED 60 (5X20)
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626370248
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
34
Bemessungsspannung
500 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Anzahl der Etagen
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
Farbe
schwarz
Länge
118.500 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.029268 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
GTIN
4055626370248
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
PT 4-L/HESILED 60 (5X20)
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3002611
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369095
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen