??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3002004 - E AB A 180X130X100 20TB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3002004
Artikelnummer des Herstellers
3002004
Kurzbeschreibung
Klemmenkasten
Langbeschreibung
Klemmenkasten, mit 20 Klemmen 2,5 mm² in Schraubanschlusstechnik, Material: ABS, grau, 180 mm x 130 mm x 100 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Herstellertypbezeichnung
E AB A 180X130X100 20TB
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626083872
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
60
Schutzart (IP)
IP67
Breite
180 mm
Höhe
130 mm
Farbe
grau
Tiefe
100 mm
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4055626083872
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenkasten
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenkasten, mit 20 Klemmen 2,5 mm² in Schraubanschlusstechnik, Material: ABS, grau, 180 mm x 130 mm x 100 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Herstellerprodukttyp
E AB A 180X130X100 20TB
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85371098
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen