??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002002 - E AB A 85X83X60 6TB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002002
Product number of the Manufacturer
3002002
Description short
Coffret de commande
Description long
Coffret de commande, avec 6 blocs de jonction de 2,5 mm² à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 60 mm, type de verrouillage: flasque vissé
Manufacturer Type Description
E AB A 85X83X60 6TB
Preview
GTIN-Code
4055626083858
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
60
Indice de protection IP
IP67
Largeur
85 mm
hauteur
83 mm
couleur
Grey
profondeur
60 mm
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4055626083858
Manufacturer product designation
Coffret de commande
Manufacturer product description
Coffret de commande, avec 6 blocs de jonction de 2,5 mm² à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 60 mm, type de verrouillage: flasque vissé
Product type
E AB A 85X83X60 6TB
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
IN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés