??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3001740 - SCBI 4-6 W
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3001740
Product number of the Manufacturer
3001740
Description short
Pont de jonction
Description long
Pont de jonction, pas: 6,2 mm, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
SCBI 4-6 W
Preview
GTIN-Code
4046356976992
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
15
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
silver-colored
poids net
0.006 kg
dimensions de la trame
6.200 mm
type
Cross connector
avec isolant
No
Nombre de bornes pontées
4
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4046356976992
Manufacturer product designation
Pont de jonction
Manufacturer product description
Pont de jonction, pas: 6,2 mm, coloris: argenté
Product type
SCBI 4-6 W
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369095
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés