??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3001572 - FBRN 5-4 N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3001572
Product number of the Manufacturer
3001572
Description short
Pont de jonction
Description long
Pont de jonction, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
FBRN 5-4 N
Preview
GTIN-Code
4017918281939
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
silver-colored
poids net
0.002 kg
type
Cross connector
avec isolant
No
Nombre de bornes pontées
5
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4017918281939
Manufacturer product designation
Pont de jonction
Manufacturer product description
Pont de jonction, coloris: argenté
Product type
FBRN 5-4 N
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369095
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés