30-SY515-5G-02
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY5000 5포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy5000_old/single_unit/30_sy5_5_su_asmtab.prj},{NB=30-SY515-5G-02_SU},{UL=(30) Conforming to UL standard},{ACTUATION=1},{SOLENOID=},{PILOT=},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{PORT=(02) With 1/4 sub-plate},{THREAD=},{OMSC=},{CE=},{PPATH=30_sy5_5_su/assembly/30_sy5_5_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
30_SY5_5_SU - UL Standard Compliant Base Mounted Valve/Single Unit (3 ported valve)
BOM
30-SY515-5G-02
UL규격
(30) UL규격 적합품
전환 방식
(1) Normally closed (N.C.)
(2) Normally open (N.O.)
(1) Normally closed (N.C.)
(2) Normally open (N.O.)
Solenoid type
(-) Single solenoid
(D) Double solenoid
(-) Single solenoid
(D) Double solenoid
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
Coil specifications
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (DC24V,DC12V만 해당)
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (DC24V,DC12V만 해당)
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(B) AC24V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(B) AC24V
리드선 취출방법
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(Y) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(YO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(WO) M8 커넥터 케이블 없음
(W1) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(W2) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(W3) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(W4) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(W5) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(W6) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(W7) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
(WAO) 케이블 없음
(WA1) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(WA2) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(WA3) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(WA4) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(WA5) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(WA6) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(WA7) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(Y) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(YO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(WO) M8 커넥터 케이블 없음
(W1) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(W2) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(W3) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(W4) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(W5) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(W6) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(W7) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
(WAO) 케이블 없음
(WA1) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(WA2) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(WA3) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(WA4) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(WA5) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(WA6) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(WA7) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
관접속구경
(02) 1/4 서브 플레이트 부착
나사의 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
주문제작사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무 사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무 사양
CE-compliant
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성