피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
30-SY5120-5G-01
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY5000 5포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy5000_old/single_unit/30_sy5_20_su_asmtab.prj},{NB=30-SY5120-5G-01},{UL=(30) Conforming to UL standard},{ACTUATION=1},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{ABSIZE=01},{THREAD=},{BRACKET=},{PPATH=30_sy5_20/assembly/30_sy5_20_su_asmsbl.prj},{OMSC=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
30-SY5_20_VALVE - UL규격 적합품 직접배관형 밸브/단품
BOM
30-SY5120-5G-01
UL규격
(30) UL규격 적합품
전환 방식
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
코일 사양
(-) Standard
(T) 절전회로 부착 (DC24V,DC12V만 해당)
(-) Standard
(T) 절전회로 부착 (DC24V,DC12V만 해당)
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(B) AC24V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(B) AC24V
리드선 취출방법
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(Y) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(YO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(WO) M8 커넥터 케이블 없음
(W1) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(W2) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(W3) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(W4) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(W5) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(W6) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(W7) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
(WAO) 케이블 없음
(WA1) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(WA2) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(WA3) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(WA4) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(WA5) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(WA6) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(WA7) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(Y) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(YO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(WO) M8 커넥터 케이블 없음
(W1) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(W2) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(W3) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(W4) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(W5) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(W6) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(W7) M8커넥터,커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
(WAO) 케이블 없음
(WA1) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.3m
(WA2) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 0.5m
(WA3) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 1m
(WA4) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 2m
(WA5) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 3m
(WA6) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 4m
(WA7) 커넥터 케이블 부착/케이블 길이 5m
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착 (무극성)
매뉴얼
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
A,B포트 관접속구경
(01) 1/8
(C4) φ4원터치 피팅
(C6) φ6원터치 피팅
(C8) φ8원터치 피팅
(N3) φ5/32원터치 피팅
(N7) 1/4 원터치 피팅
(N9) 5/16 원터치 피팅
(01) 1/8
(C4) φ4원터치 피팅
(C6) φ6원터치 피팅
(C8) φ8원터치 피팅
(N3) φ5/32원터치 피팅
(N7) 1/4 원터치 피팅
(N9) 5/16 원터치 피팅
나사의 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
브라켓
(-) 브라켓 없음
(F1) 푸트 브라켓 부착
(F2) 사이드 브라켓 부착
(-) 브라켓 없음
(F1) 푸트 브라켓 부착
(F2) 사이드 브라켓 부착
Made to order
(-) None
(-X20) Body ported external pilot
(-X90) Main valve fluoro rubber
(-) None
(-X20) Body ported external pilot
(-X90) Main valve fluoro rubber
CE-compliant
(-) None
(Q) CE대응품
(-) None
(Q) CE대응품
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성