ATS02-H3045W-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
30 series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/30series/30_ats02_05.prj},{NB=ATS02-H3045W-L50},{CODE=ATS02},{MAT=A6063-T6},{SUR=moshayanghua},{SPE=H3045W},{L=50.0},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{SD=30X45},{WEIGHT=1.280},{CSA=464.89},{LX=7.20x10^4},{LY=4.69x10^4},{ALT=NA},{ALTPOOL='NA','NA','LM','LM'},{ART=NA},{ARTPOOL='NA','NA','RM','RM'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
30_ATS02_05 - Mechanical fence 30 series aluminum alloy profiles
Bill of material
ATS02-H3045W-L50
Code
ATS02
ATS02
Material
A6063-T6
A6063-T6
Surface treatment
Frosting oxidation
Frosting oxidation
specification
H3045W
H3045W
L minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
L minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
Section size
30X45
30X45
weight
1.280
1.280
kg/m
Cross-sectional area
464.89
464.89
mm2
Sectional inertia distance
7.20x10^4
7.20x10^4
Sectional inertia distance
4.69x10^4
4.69x10^4
Left end threaded hole machining
N/A (do not chase processing)
LM (left end tapped hole machining)
N/A (do not chase processing)
LM (left end tapped hole machining)
Right end threaded hole machining
N/A (do not chase processing)
RM (right end thread hole machining)
N/A (do not chase processing)
RM (right end thread hole machining)
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성