CNHM01-507R-3 J2NPLA
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
ALTAX NEO
Foot Mount Type (CNHM)
Powered by
CAD모델 선택
{shi_std/altax_neo_series/foot_mounting_cnhm/3_phase_motor_asmtab.prj},{NB=CNHM01-507R-3_J2NPLA},{MC=0.1kW},{R=3},{BRAKE=No},{APS=J : JIS (Japan)},{V=2 : 200, 50},{E=Indoor type},{K=Q},{P=L},{D=A},{R1='3','3','5','5','6','6','8','8','11','11','13','13','15','15','17','17','21','21','25','25','29','29','35','35','43','43','51','51','59','59','71','71','87','87','103','103','119','119','145','145','175','175','215','215','255','255','295','295','355','355','435','435','559','559','649','649','731','731','841','841','1003','1003'},{PPATH=../3_phase_motor/with_angle_type/angle_asmtpl.prj},{VER=1},{MAT1=Aluminum},{MCXX=0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
Description
3-Phase Motor
Bill of material
CNHM01-507R-3_J2NPLA
Motor Capacity
0.1kW
0.1kW
kW
Ratio
3
5
6
8
11
13
15
17
21
25
29
35
43
51
59
71
87
103
119
145
175
215
255
295
355
435
559
649
731
841
1003
3
5
6
8
11
13
15
17
21
25
29
35
43
51
59
71
87
103
119
145
175
215
255
295
355
435
559
649
731
841
1003
Frame size
507R
507R
Brake
No
Yes
No
Yes
Voltage
2 : 200, 50
4 : 400, 50
9 : Others
2 : 200, 50
4 : 400, 50
9 : Others
Environment
Indoor type
Outdoor type
Indoor type
Outdoor type
Kind of terminal box
Resin
Resin
Position for terminal box
L
R
T
B
L
R
T
B
Direction for drawer
A
B
C
D
A
B
C
D
Order number
CNHM01-507R-3_J2NPLA
CNHM01-507R-3_J2NPLA
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성