??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
3.80 B2 - PURGE AUTOMATIQUE (RESSORT) AVEC COUDE
Nomenclature
3.80.020
Codification
3.80.020
Destination LOD
Niveau de LOD
Filetage
1 1/4" (F) Pouce
Diamètre
16 mm
Hauteur
68 mm
Hauteur
16 mm
Hauteur
25 mm
Pression nominale
6 bar
Emballage
250
Poids
42 g
Fiche technique
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés