??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
3.80 B2 - ABLAUFVENTIL (FEDER) MIT WINKEL 32 X 1 1/4"
Stückliste
3.80.020
Bestellnummer
3.80.020
LOD Ziel
LOD-Niveau
Gewinde
1 1/4" (F) Zoll
Durchmeßer
16 mm
Höhe
68 mm
Höhe
16 mm
Höhe
25 mm
Nenndruck
6 bar
Verpackung
250
Gewicht
42 g
Datenblatt
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen