??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
VDL
Descrizione
3.80 A2 - SPURGO AUTOMATICO (MOLLA) CON CURVA
Lista materiale
3.80.025
Codice articolo
3.80.025
Destinazione LOD
LOD Level
Diametro
32 mm
Diametro
16 mm
Lunghezza
17 mm
Altezza
114 mm
Lunghezza
22 mm
Altezza
25 mm
Pressione nominale
6 bar
Emballo
150
Peso
116 g
Scheda tecnica
PDF
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD