??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
3.80 A2 - PURGE AUTOMATIQUE (RESSORT) AVEC COUDE
Nomenclature
3.80.025
Codification
3.80.025
Destination LOD
Niveau de LOD
Diamètre
32 mm
Diamètre
16 mm
Longueur
17 mm
Hauteur
114 mm
Longueur
22 mm
Hauteur
25 mm
Pression nominale
6 bar
Emballage
150
Poids
116 g
Fiche technique
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés