??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
VDL
Descripción
3.80 A2 - PURGADOR (MUELLE) CON CODO 32 X 1 1/4"
Lista de materiales
3.80.025
Código
3.80.025
LOD Destino
Nivel LOD
Diámetro
32 mm
Diámetro
16 mm
Longitud
17 mm
Altura
114 mm
Longitud
22 mm
Altura
25 mm
Presión nominal
6 bar
Embalaje
150
Peso
116 g
Hoja de datos
PDF
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD