??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.80 A2 - DRAIN VALVE (SPRING) WITH ELBOW 32 X 1 1/4"
Bill of material
3.80.025
Order number
3.80.025
LOD Destination
LOD Level
Diameter
32 mm
Diameter
16 mm
Length
17 mm
Height
114 mm
Length
22 mm
Height
25 mm
Nominal pressure
6 bar
Packing number
150
Weight
116 g
Datasheet
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей