??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.80 A2 - DRAIN VALVE (SPRING) WITH ELBOW 32 X 1 1/4"
Bill of material
3.80.025
Order number
3.80.025
LOD Destination
LOD Level
Diameter
32 mm
Diameter
16 mm
Length
17 mm
Height
114 mm
Length
22 mm
Height
25 mm
Nominal pressure
6 bar
Packing number
150
Weight
116 g
Datasheet
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)