??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
3.80 A2 - ABLAUFVENTIL (FEDER) MIT WINKEL 32 X 1 1/4"
Stückliste
3.80.025
Bestellnummer
3.80.025
LOD Ziel
LOD-Niveau
Durchmeßer
32 mm
Durchmeßer
16 mm
Länge
17 mm
Höhe
114 mm
Länge
22 mm
Höhe
25 mm
Nenndruck
6 bar
Verpackung
150
Gewicht
116 g
Datenblatt
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen