??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.75 B - 3/3 UNION
Bill of material
3.75.020
Order number
LOD Destination
LOD Level
Diameter
32 mm
Diameter
mm
Length
mm
Length
22 mm
wart.
1 1/4" Inch
Length
mm
Length
22 mm
Length
24 mm
Type
Nominal pressure
7.5 bar
Packing number
Weight
84 g
Datasheet
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)