??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.75 - 2/3 UNION
Bill of material
3.75.030
Order number
LOD Destination
LOD Level
Diameter
32 mm
Diameter
32 mm
Thread
1 1/4" (F) Дюйм
Length
73 mm
Length
mm
Length
90 mm
Type
Nominal pressure
7.5 bar
Packing number
250
Weight
g
Datasheet
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей