17104
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_07.prj},{NB=VA_Buchsen_17104},{IDENTNR=17104},{D=60},{L=80},{D1=75},{D2=85},{L1=70},{L2=10},{R=20},{R1=2},{R2=2},{GEWICHT=0.90},{CTN=84833080},{FIBRO1=2085.72.060.080},{SANKYO1=SEFW 60-80},{SANKYO2=SES351-5},{GSB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.7 - Bushings
Bill of material
17104
Code-No. WF 750/1A
17104
17104
Inner diameter Ød H7
60
60
mm
Length L
80
80
mm
Outer diameter Ød1 m6
75
75
mm
Outer diameter Ød2
85
85
mm
Distance L1
70
70
mm
Distance L2
10
10
mm
Radius r
20
20
mm
Radius r1
2
2
mm
Radius r2
2
2
mm
Weight
0.90
0.90
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성