Nederlands
English
3.69.034
VDL
PVC-U fitting program inch
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/2_inch_size_programe/369_adaptor_union_oring.prj},{NB=3.69.034-in_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=3.69.034},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=1},{DD1=33.5},{DD=35.500},{BB=9.200},{SS=0.800},{RR=0.800},{P=4.000},{Q=14.000},{D2=1\" (M)},{NDM2=33.249},{KDM2=30.291},{Z=44},{B=23},{C=15.0},{D=1 1/2\"},{NDM=47.803},{KDM=44.845},{S=38},{PN=10},{CNSQUANTITY=100},{WAND=5.000},{D3=61.000},{S2=39.000},{R=27.000},{CNSMASSEXACT=119},{INFO=PDF},{DOUT=61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.69 inch - ADAPTER UNION WITH O-RING
Bill of material
3.69.034
Order number
3.69.034
3.69.034
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LOD Level
High
High
Diameter
1
1
인치
Thread
1" (M)
1" (M)
인치
Length
44
44
mm
Length
23
23
mm
Length
15.0
15.0
mm
Diameter
1 1/2"
1 1/2"
인치
Diameter
38
38
mm
Nominal pressure
10
bar
Packing number
100
100
Weight
119
119
g
Datasheet
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성