18304+19782
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_20_asmtab.prj},{NB=VA_Buchse_18304+19782},{IDENTNR=18304+19782},{IDENTNRB=18304},{IDENTNRK=19782},{D=50},{L=72},{D1=63},{D2=75},{L1=14},{L2=8},{R=6},{K=19782},{BI=40-50},{B=25},{LL=40},{LL1=20},{H=14},{H1=8},{H2=9.0},{B1=16.0},{B2=7},{DD1=9.0},{DD2=15},{S=2xM8},{F=B},{L3=5.000},{R1=1.000},{PPATH=03_20_asmtpl.prj},{GEWICHT=0.60},{CTN=84833080},{OPEL=F30 328702 ALT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.20 - Bushings and clamps
Bill of material
18304+19782
Bushing + Clamp Code-No.
18304+19782
18304+19782
Bushing Code-No.
18304
18304
Clamp Code-No.
19782
19782
H7
50
50
mm
-0.5/-1
72
72
mm
-0.25 / h6
63
63
mm
D2
75
75
mm
-0.5
14
14
mm
±0.05
8
8
mm
R
6
6
mm
Clamp Code-No.
19782
19782
Inner diameter
40-50
40-50
mm
B
25
25
mm
-0.4
40
40
mm
LL1
20
20
mm
h11
14
14
mm
-0.1
8
8
mm
+0.4
9.0
9.0
mm
B1
16.0
16.0
mm
B2
7
7
mm
H13
9.0
9.0
mm
H13
15
15
mm
Screws
2xM8
2xM8
Style
B
B
Weight
0.60
0.60
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성