??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
3/2-Wege-Magnetventil NO Typ 82S - Körper Messing, DN 1,2 - 1,5, G1/8
Stückliste
82S-1B1212AY-AC1DA02400
Bestellschlüssel
82S-1B1212AY-AC1DA02400
Typ
Typ 82, Körper und Führungsrohr Messing
Funktion
S = stromlos offen, Entlastung über Führungsrohr
Anschluss
1 = G1/8 (Körper)
Dichtwerkstoff
Körperdüse
Poldüse
12 = 1,2 mm
äußere Kernfeder
A = 1,0 N
Innere Kernfeder
Y = 2,4 N
Kurzschlussring
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
0-7.5
Info
Produktinformation
n
25.4 mm
n
18 mm
P
18 mm
M
49 mm
H
61 mm
h
52.1 mm
G
G1/8
I
6 mm
L
30 mm
O
M4
R
M5
D
24 mm
d
22 mm
Gewicht
110 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen