??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
3/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 94 - Körper Edelstahl, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/4
Stückliste
94C-2B1515AA-AE1AA02400
Bestellschlüssel
94C-2B1515AA-AE1AA02400
Typ
Typ 94, Körper Edelstahl, Führungsrohr Edelstahl
Funktion
Anschluss
2 = G1/4
Dichtwerkstoff
Körperdüse
Poldüse
15 = 1,5 mm
äußere Kernfeder
E = stromlos geschlossen
innere Kernfeder
A = stromlos geschlossen
Kurzschlussring
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
0-18 bar
Info
Produktinformation
G
G 1/4
N
16 mm
O
M4
H
79.7 mm
h
10 mm
I
9 mm
L
42 mm
D
25 mm
R
G 1/8
M
49 mm
d
29.5 mm
Gewicht
0.330 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen