??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
3/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 84 - Körper Messing, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – G1/4
Stückliste
84C-1B1515EA-AE1AA02400
Bestellschlüssel
84C-1B1515EA-AE1AA02400
Typ
Typ 84, Körper Messing, Führungsrohr Edelstahl
Funktion
Anschluss
Dichtwerkstoff
Körperdüse
Poldüse
15 = 1,5 mm
äußere Kernfeder
E = stromlos geschlossen (Federsatz 13N)
innere Kernfeder
A = stromlos geschlossen
Kurzschlussring
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
0-18 bar
Info
Produktinformation
G
G 1/8
N
16 mm
O
M4
H
80 mm
h
10 mm
I
10 mm
L
42 mm
D
25 mm
R
G 1/8
M
49 mm
d
29.5 mm
Gewicht
0.360 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen