??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
3/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 82 - Körper Messing, DN 1,2 – 2,5mm, G 1/8
Stückliste
82C-1B1212CA-AC1DA02400
Bestellschlüssel
82C-1B1212CA-AC1DA02400
Typ
Typ 82, Körper und Führungsrohr Messing
Funktion
Anschluss
1 = G1/8 (Körper)
Dichtwerkstoff
Körperdüse
Poldüse
12 = 1,2 mm
äußere Kernfeder
C = 2.0 N
innere Kernfeder
A = 3/2 NC
Kurzschlussring
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
0-9 bar
Info
Produktinformation
P
18 mm
N
25.456 mm
n
18 mm
M
49 mm
h
48.85 mm
H
58 mm
G
G1/8
O
M4
I
6 mm
L
30 mm
R
M5
D
24.28 mm
d
22.000 mm
Gewicht
110 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen