17969
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_19.prj},{NB=VA_Buchse_17969},{IDENTNR=17969},{D=20},{D1=26},{D2=31},{L2=22},{L3=6},{L4=3},{R=1.5},{L=49},{L1=27},{GEWICHT=0.07},{CTN=84833080},{SANKYO1=SOVM 20027},{HASCO=},{FIBRO1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.19 - Bushings
Bill of material
17969
Code-No. WF 750/1A
17969
17969
Diameter Ød H7
20
20
mm
Outer diameter Ød1 e7/k6
26
26
mm
Outer diameter Ød2 -0.2
31
31
mm
Lenght L2
22
22
mm
Length L3 ±0.05
6
6
mm
Distance L4
3
3
mm
Radius r
1.5
1.5
mm
Length L
49
49
mm
Length L1 -0.5/-1
27
27
mm
Weight
0.07
0.07
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성