16098
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_15.prj},{NB=VA_Buchsen_16098},{IDENTNR=16098},{D=20},{D1=26},{D2=31},{D3=24.9},{L2=6},{L3=1.30},{L4=40},{L=66},{L1=57.30},{R=1.5},{GEWICHT=0.12},{CTN=84833080},{HASCO=Z1100W/66/20},{SANKYO1=SOST 20-066}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.15 - Bushings
Bill of material
16098
Code-No. WF 750/1A
16098
16098
Inner diameter Ød B13 / H7
20
20
mm
Outer diameter Ød1 e7/k6
26
26
mm
Outer diameter Ød2 -0.2
31
31
mm
Diameter Ød3 h11
24.9
24.9
mm
Distance L2 ±0.05
6
6
mm
Distance L3 H13
1.30
1.30
mm
Lenght L4
40
40
mm
Length L -0.5/-1
66
66
mm
Length L1 +0.2/+0.1
57.30
57.30
mm
R
1.5
mm
Weight
0.12
0.12
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성