국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17889
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_10.prj},{NB=VA_Buchsen_17889},{IDENTNR=17889},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L2=9},{L3=6},{L4=3},{R=2.0},{L=75},{L1=66},{GEWICHT=0.20},{CTN=84833080},{FIBRO1=},{SANKYO1=SOSG 22066},{HASCO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.10 - Bushings
Bill of material
17889
Code-No. WF 750/1A
17889
17889
Inner diameter Ød +0.1/+0.3 / H7
22
22
mm
Outer diameter Ød1 e7/k6
30
30
mm
Outer diameter Ød2 -0.2
35
35
mm
Lenght L2
9
9
mm
Distance L3 ±0.05
6
6
mm
Distance L4
3
3
mm
Radius r
2.0
2.0
mm
Length L
75
75
mm
Length L1 -0.5/-1
66
66
mm
Weight
0.20
0.20
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성