18800 + 64798
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_01_asmtab.prj},{NB=VA_Buechse_18800 + 64798},{IDENTNRB=18800},{IDENTNRK=64798},{D1=32},{D2=40},{D3=40},{D4=50},{L1=50},{L3=6.3},{L4=4.0},{L5=12},{L2=38},{R1=3},{K=64798},{R=1.000},{B=32},{L=25},{H=16},{B2=10},{B1=11.0},{H1=11.5},{H2=6.0},{DD1=11.5},{DD2=18.0},{VERS=15},{PPATH=03_01_asmtpl.prj},{GEWICHT=0.23},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
3.1 - Bushings acc. DIN 9834 and clamps acc. DIN 9832
Bill of material
18800 + 64798
Bushing + Clamp Code-No.
18800 + 64798
18800 + 64798
Bushing Code-No.
18800
18800
Clamp Code-No.
64798
64798
Inner diameter H7
32
32
mm
Outer diameter h6
40
40
mm
-0.25
40
40
mm
Flange diameter -0.8
50
50
mm
-0.5/-1
50
50
mm
Flange height ±0.1
6.3
6.3
mm
±1
4.0
4.0
mm
-0.5
12
12
mm
-0.8
38
38
mm
R1
3
3
mm
h9
32
32
mm
0/-0.4
25
25
mm
h11
16
16
mm
+0.3/0
10
10
mm
B1
11.0
11.0
mm
+0.2/0
11.5
11.5
mm
0/-0.3
6.0
6.0
mm
+0.2/0
11.5
11.5
mm
+0.2/0
18.0
18.0
mm
Weight
0.23
0.23
kg
Customs Tariff Number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성