216 MPOT
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/sechsk_pg_messing_mpot.prj},{NB=216 MPOT},{ARTNR=216 MPOT},{NDM=22.500},{L=3.7},{SW1=26},{EK=30.0},{H=4.7},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{R=14.000},{EF007839=16.0},{EF003712=1.410},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=216 MPOT},{A=Pg 16},{STGEW=6.2},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=6ae152c1-262d-4be3-af58-fb6e6ae99d86},{MANUID=216_MPOT},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN PG 16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
2xx MPOT - Hexagonal locknut PG Brass
Bill of material
216 MPOT
Article No.
216 MPOT
216 MPOT
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Length of Thread
3.7
3.7
mm
Wrench size
26
26
mm
across corners
30.0
30.0
mm
Height
4.7
4.7
mm
Unit weight
6.2
6.2
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
6ae152c1-262d-4be3-af58-fb6e6ae99d86
6ae152c1-262d-4be3-af58-fb6e6ae99d86
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성