238 MNPT
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/sechskantmutter_npt_messing_2xx_mnpt.prj},{NB=238 MNPT},{ARTNR=238 MNPT},{SW1=22},{EK=24.0},{H=5.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=1},{R=17.145},{C1=1.200},{C2=1.116},{X=11.920},{EF003712=1.411},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=238 MNPT},{A=NPT 3/8\"},{STGEW=8.8},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=9a020c8a-f6d9-4167-81d1-0e00472ee243},{MANUID=238_MNPT},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN 3/8 NPT},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092001475},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-GEGENMUTTERN 3/8 NPT},{EF001758=NPT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
2xx MNPT - Hexagonal locknut NPT Brass
Bill of material
238 MNPT
Article No.
238 MNPT
238 MNPT
Thread
NPT 3/8"
NPT 3/8"
mm
Wrench size
22
22
mm
Across corners
24.0
24.0
mm
Height
5.0
5.0
mm
Unit weight
8.8
8.8
g
Material Hexagonal locknut
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
9a020c8a-f6d9-4167-81d1-0e00472ee243
9a020c8a-f6d9-4167-81d1-0e00472ee243
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성