??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
2m³/h
Спецификация
4240469
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями.
Тендерный текст
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
0
Модель/исполнение
0
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
X5CrNi18-10
Материал соединения
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
bar
Электрич. подключение
0
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
Частота
50 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
2900.0 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Присоединение 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diameter of connection on delivery side
G 1
Outer pipe diameter connection outlet side
25 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Форма фланца
Screwed connection outer thread
Self-priming
no
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
202.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
Standard motor
Асинхронный
Класс эффективности электродвигателя
With protection against dry running
0
Внесен в реестр
ACS
Торцевое уплотнение
BQ1EGG
With oval counterflanges
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
0 °
Угол к первой скважине
0 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
0
Наружный диаметр фланца
0
Наружный диаметр соединения трубы
35 mm
Наружный диаметр соединения трубы
35 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
Номинальный внутренний диаметр
25 mm
Номинальный внутренний диаметр
25 mm
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.0 mm
Диаметр шага
0
Диаметр шага
0
Размеры
75 mm
Размеры
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
0
Количество отверстий под болты
0
Рабочая длина
0 mm
Рабочая длина
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
0 mm
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
75 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.0 mm
Размеры
0.0 mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
202 mm
Размеры
250 mm
Размеры
180 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Уголки
0 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей