??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 22
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
2m³/h
Kusovník
4240469
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysokotlaké odstředivé čerpadlo vertikálního konstrukčního typu s normálním sáním a in-line přípojkami
Anbudstext
Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním v konstrukčním provedení Inline. Čerpadlo s kompaktní konstrukcí, s procházející hřídelí motoru čerpadla a mechanickou ucpávkou nezávislou na směru otáčení. Stupňové komory a oběžná a rozváděcí kola jsou z nerezové oceli. Základová deska čerpadla z šedé litiny s kataforézním povlakem s přípojkami na oválnou přírubu. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích procesní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách, k zavlažování a k využití dešťové vody. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Díky konstrukci z nerezové oceli vhodné pro použití pitné vody a pro speciální použití *Prostorově úsporná, kompaktní a robustní konstrukce čerpadla *Vhodné pro použití při okolní teplotě až 50 °C a pro rozšířenou oblast použití, zejména k integraci do systému Obsah dodávky *Vícestupňové vertikální čerpadlo Wilo-Medana CV1-L *Oválná protipříruba z nerezové oceli Rp 1 až Rp 2" s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním *Návod k montáži a obsluze Konstrukce *Čerpadlo v konstrukčním provedení Inline s procházející hřídelí motoru/čerpadla *Hydraulická část čerpadla a těleso čerpadla z 1.4301 (AISI 304) *Oběžná kola čerpadel, stupňová komora, hřídel a těleso čerpadla z 1.4404 (AISI316L) nerezové oceli na vyžádání. Těleso čerpadla z 1.4404 (AISI316L) k dostání pouze s kruhovou přírubou DIN *S připojením na oválnou přírubu *Kruhová příruba DIN nebo připojení Victaulic k dostání na vyžádání *Jednofázový nebo trojfázový motor *Ochrana motoru je volitelně k dispozici pro motory 3~. Tato volitelná možnost je zapotřebí pro použití s externím frekvenčním měničem *Motor na střídavý proud vybavený kondenzátorem s integrovanou termickou ochranou motoru (vč. automatického opětovného zapnutí) *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do kontaktu s médiem (provedení EPDM) *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství
Název výrobku
ETIM Class (EC)
0
Provedení
0
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X5CrNi18-10
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
bar
Elektrické připojení
0
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Motor s prodlouženou osou
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Screwed connection outer thread
Průměr, připojení přítoku
G 1
Průměr, připojení přítoku
25 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Připojení 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
Průměr, připojení vypouštění
G 1
Průměr, připojení vypouštění
25 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Flange shape
Screwed connection outer thread
Samonasávací
no
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
202.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
Standard motor
Asynchronní
Energetická třída motoru
With protection against dry running
0
Přijetí
ACS. KTW. WRAS
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
S oválnými protipřírubami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Angle to first bolt hole
0 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
0
Outer diameter of flange
0
Outer pipe diameter connection
35 mm
Outer pipe diameter connection
35 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0 mm
Diameter sealing edge
0 mm
Nominal inner diameter
25 mm
Nominal inner diameter
25 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Thickness sealing edge
0.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
0 mm
Height to bottom side electrical cabinet
0 mm
Distance to centre connection
0 mm
Distance to bottom side motor
0 mm
Thickness foot
0 mm
Distance to fastening
0.0 mm
Pitch circle
0
Pitch circle
0
Connection length
75 mm
Connection length
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
0
Number of bolt holes
0
Working length
0 mm
Working length
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
75 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
202 mm
Dimensions
250 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Angle bracket
0 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model