??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
2m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
4239056
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga multistadio ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta pressione, ad alta efficienza, con raccordi Inline, motore IEC con classe di efficienza del motore IE4 e convertitore di frequenza integrato, raffreddato ad aria. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *Controllo della velocità: Manuale, tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione …) con sensore, impostazione valore di consegna con pulsante verde, utilizzando segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, rilevamento di mancanza d'acqua, nonché protezione contro sottotensione o sovratensione di rete, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e cortocircuito. Le segnalazioni di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: Ingresso, segnale sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *Uscita tensione +24 V con forza di contatto max. di 60 mA *Segnalazioni cumulative di funzionamento e di blocco libere da potenziale *Modalità ON/OFF esterna. Comunicazione IR *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassamento) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico ottimizzato per portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix VE o Wilo-Helix FIRST VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Wilo-Helix VE e Wilo-Helix FIRST VE 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, versione con flange ovali: Controflangia ovale con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Wilo-Helix VE e Wilo-Helix FIRST VE è provvista di tenuta meccanica (X-Seal) con costruzione a cartuccia di facile utilizzo, nonché di guarnizione di serie che di facile manutenzione ovvero una tenuta meccanica di serie. Diverse varianti di anelli di tenuta e materiali in gomma sono disponibili su richiesta. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (motori da 5,5 kW). *Controflange DIN rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, viti, dadi e guarnizioni sono disponibili come accessori. *Altri attacchi flangiati come ad es. Victaulic su richiesta *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori *I kit by-pass sono disponibili come accessori
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X2CrNi18-9
materiale del collegamento
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
4.95 m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
3500.0 1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
modulante
Motor with extended shaft
no
Communication
Prepared
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 25
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
diametro collegamento lato pressione
DN 25
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
250.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
-
Standard motor
Asincrono W/ FC
Classe di efficienza energetica motore
IE4
With protection against dry running
no
omologazione
no
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
115 mm
diametro esterno flangia
115 mm
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
diametro foro del bullone
14 mm
diametro foro del bullone
14 mm
Diametro margine di tenuta
65 mm
Diametro margine di tenuta
65 mm
diametro nominale
25 mm
diametro nominale
25 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
75 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
85 mm
circuito parziale
85 mm
Dimensioni
125 mm
Dimensioni
125 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
lunghezza di lavoro
125 mm
lunghezza di lavoro
125 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
212 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
160 mm
Dimensioni
10.8 mm
Dimensioni
152 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
13 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
123 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
100 mm
Dimensioni
171 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
181 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD